Rolamentos de uma carreira de esferas

6907ZZNR/2AS - NTN

6907ZZNR/2AS

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter55 mm
B - Bearing/Inner ring width10 mm
a min - Min position Groove1,55 mm
a max - Max position groove1,7 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter53,7 mm
b min - Min groove width0,95 mm
b max - Max groove width1,2 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,25 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring57,8 mm
f - Stop ring thickness0,85 mm
Referência do anel travaR55
Classe de folga radialCN
Peso0,074 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica10,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática6,85 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,495 kN
f0 - Coefficient15.8
N lim - Grease lubrication limit speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR39 mm
Da max - Max shoulder diameter OR51 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Ca min - Mini segment position2,4 mm
Ca max - Max segment position2,55 mm
Db min - Min stop ring position diameter58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image