• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6924C3 - NTN

6924C3

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter120 mm
D - External diameter165 mm
B - Bearing/Inner ring width22 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter161,8 mm
b min - Min groove width1,9 mm
b max - Max groove width3,7 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring171,5 mm
f - Stop ring thickness1,7 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,15 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica59 kN
C0 - Capacidade de carga estática54 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,05 kN
f0 - Coefficient16.5
N lim - Oil lubrication limit speed4400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3800 tr/min
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR126,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR132 mm
Da max - Max shoulder diameter OR158,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image