Rolamentos de uma carreira de esferas

6944C4 - NTN

6944C4

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter220 mm
D - External diameter300 mm
B - Bearing/Inner ring width38 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC4
Peso7,69 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica178 kN
C0 - Capacidade de carga estática180 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga7,55 kN
f0 - Coefficient16.4
N lim - Oil lubrication limit speed2300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2000 tr/min
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR231 mm
Da max - Max shoulder diameter OR289 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image