• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6968 - NTN

6968

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter340 mm
D - External diameter460 mm
B - Bearing/Inner ring width56 mm
d1 - External diameter inner ring377 mm
D1 - Inner diameter outer ring423 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso26,2 kg
Material dos anéisAcier 100Cr6
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica325 kN
C0 - Capacidade de carga estática430 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga14,4 kN
f0 - Coefficient16.5
N lim - Oil lubrication limit speed1400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR353 mm
da max - Max shoulder diameter IR377 mm
Da max - Max shoulder diameter OR447 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image