Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7002CVUJ74A - SNR

7002CVUJ74A

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter32 mm
B - Bearing/Inner ring width9 mm
d1 - External diameter inner ring20,15 mm
D1 - Inner diameter outer ring26,9 mm
D2 - Inner diameter outer ring28,84 mm
a - Charge load application point8 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius0,3 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,028 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica6,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática3,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,21 kN
f0 - Coefficient13.28
Axial displacement K Factor2.08
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,032 kN
Axial rigidity23 N/µm
Radial rigidity133 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed74000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed49000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,228 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,772 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,746 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,373 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,402 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR17,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter17,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR29,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter29,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image