Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7005CVDUJ74 - SNR

7005CVDUJ74

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
d1 - External diameter inner ring32,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring40,05 mm
D2 - Inner diameter outer ring43,05 mm
a - Charge load application point11 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,076 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica12,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática8,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,48 kN
f0 - Coefficient14.7
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,07 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed49000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed32000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,222 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,778 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,505 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,753 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,415 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR29,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter29,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR42,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter42,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image