Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão
7007HVUJ84 - SNR
Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
35 mm
D - External diameter
62 mm
B - Bearing/Inner ring width
14 mm
d1 - External diameter inner ring
43,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring
53,1 mm
D2 - Inner diameter outer ring
57,98 mm
a - Charge load application point
13 mm
α - Ângulo de contato
25 °
rs - Min fillet radius
1,5 mm
r1s - Min fillet radius
1 mm
Classe de precisão
P4
Peso
0,15 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
18,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática
13,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
0,63 kN
f0 - Coefficient
15.2
Nível de pré-carga
8
Valor de pré-carga
0,5 kN
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)