Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7008UCG/GLP42 - NTN

7008UCG/GLP42

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter68 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
d1 - External diameter inner ring49,7 mm
d2 - External diameter inner ring47,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring58,3 mm
D2 - Inner diameter outer ring62,5 mm
a - Charge load application point14,8 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP42
Peso0,19 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica23,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática16,8 kN
f0 - Coefficient15.4
N lim - Oil lubrication limit speed34700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed21700 tr/min
Nível de pré-cargaGL
Valor de pré-carga0,039 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR45,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR62,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter63,5 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image