Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7012HVUJ84 - SNR

7012HVUJ84

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter95 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
d1 - External diameter inner ring71,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring83,2 mm
D2 - Inner diameter outer ring87,82 mm
a - Charge load application point27 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,42 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica31,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática29,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,66 kN
f0 - Coefficient16.127
Axial displacement K Factor0.5
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga0,81 kN
Axial rigidity276 N/µm
Radial rigidity550 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed21000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed13500 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,774 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)12,226 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,033 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,017 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR67 mm
db min - Min IR shoulder diameter67 mm
Da max - Max shoulder diameter OR88 mm
Db max - Max OR shoulder diameter88 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image