Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7013CVUJ74 - SNR

7013CVUJ74

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
d1 - External diameter inner ring76,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring88,2 mm
D2 - Inner diameter outer ring92,82 mm
a - Charge load application point20 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,44 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica33,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática32,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,74 kN
f0 - Coefficient16.124
Axial displacement K Factor1.03
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,175 kN
Axial rigidity79 N/µm
Radial rigidity456 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed21000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed14000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)10,217 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)12,783 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,551 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,276 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR72 mm
db min - Min IR shoulder diameter72 mm
Da max - Max shoulder diameter OR93 mm
Db max - Max OR shoulder diameter93 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image