• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7015CVUJ84 - SNR

7015CVUJ84

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter115 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
d1 - External diameter inner ring87,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring102,2 mm
D2 - Inner diameter outer ring108,36 mm
a - Charge load application point23 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,64 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica49,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática47,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,55 kN
f0 - Coefficient15.886
Axial displacement K Factor0.96
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga0,76 kN
Axial rigidity147 N/µm
Radial rigidity743 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed18500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed12000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,668 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)12,332 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,862 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,931 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,439 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR82 mm
db min - Min IR shoulder diameter82 mm
Da max - Max shoulder diameter OR108 mm
Db max - Max OR shoulder diameter108 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image