Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7019HVUJ74 - SNR

7019HVUJ74

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter145 mm
B - Bearing/Inner ring width24 mm
d1 - External diameter inner ring110,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring129,2 mm
D2 - Inner diameter outer ring136,61 mm
a - Charge load application point40 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP4
Peso1,21 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica69,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática69,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,55 kN
f0 - Coefficient16.066
Axial displacement K Factor0.44
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,61 kN
Axial rigidity270 N/µm
Radial rigidity578 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed13500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8800 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,304 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,696 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,854 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,927 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,443 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR103,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter103,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR136,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter136,5 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image