Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7024CVUJ84 - SNR

7024CVUJ84

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter120 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
d1 - External diameter inner ring139,4 mm
D1 - Inner diameter outer ring160,6 mm
D2 - Inner diameter outer ring168,91 mm
a - Charge load application point34 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Classe de precisãoP4
Peso2,13 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica100 kN
C0 - Capacidade de carga estática109 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,75 kN
f0 - Coefficient16.103
Axial displacement K Factor0.84
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga1,58 kN
Axial rigidity227 N/µm
Radial rigidity1139 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed11500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7700 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)10,207 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)12,793 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,481 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,241 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR130 mm
db min - Min IR shoulder diameter130 mm
Da max - Max shoulder diameter OR170 mm
Db max - Max OR shoulder diameter170 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image