Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

71903CVUJ84 - SNR

71903CVUJ84

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter30 mm
B - Bearing/Inner ring width7 mm
d1 - External diameter inner ring21 mm
D1 - Inner diameter outer ring26,6 mm
D2 - Inner diameter outer ring28,22 mm
a - Charge load application point7 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius0,3 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,017 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica4,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática2,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,16 kN
f0 - Coefficient12.709
Axial displacement K Factor2.12
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga0,075 kN
Axial rigidity32 N/µm
Radial rigidity164 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed74000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed49000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,872 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,128 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,841 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,921 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR19,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter19,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR27,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter27,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image