Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

71908HVUJ84 - SNR

71908HVUJ84

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
d1 - External diameter inner ring46,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring55,2 mm
D2 - Inner diameter outer ring57,77 mm
a - Charge load application point18 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,11 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica13,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática11,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,65 kN
f0 - Coefficient16.093
Axial displacement K Factor0.65
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga0,36 kN
Axial rigidity110 N/µm
Radial rigidity233 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed31000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed21000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,428 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,572 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,929 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,965 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR44,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter44,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter57,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image