Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão
71940CVUAJ74 - SNR
Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
200 mm
D - External diameter
280 mm
B - Bearing/Inner ring width
38 mm
d1 - External diameter inner ring
225,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring
254,326 mm
D2 - Inner diameter outer ring
266,583 mm
a - Charge load application point
51 mm
α - Ângulo de contato
15 °
rs - Min fillet radius
2,1 mm
r1s - Min fillet radius
1 mm
Classe de precisão
P4
Peso
6,16 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
189 kN
C0 - Capacidade de carga estática
244 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
8,3 kN
f0 - Coefficient
16.498
Axial displacement K Factor
0.69
Nível de pré-carga
7
Valor de pré-carga
1,65 kN
Axial rigidity
262 N/µm
Radial rigidity
1460 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação
-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed
7300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed
4800 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
12,206 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
14,794 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
9,986 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)