Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7203CG1DUJ74 - SNR

7203CG1DUJ74

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter40 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
d1 - External diameter inner ring24,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring32,95 mm
D2 - Inner diameter outer ring36,48 mm
a - Charge load application point10 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,065 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica11,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática6,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,35 kN
f0 - Coefficient12.896
Axial displacement K Factor2.01
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,06 kN
Axial rigidity29 N/µm
Radial rigidity166 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed58000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed37000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,242 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,758 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,003 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,386 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR21,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter21,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR35,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter35,5 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image