Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Internal diameter | 30 mm |
D - External diameter | 62 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 16 mm |
d1 - External diameter inner ring | 40,4 mm |
D1 - Inner diameter outer ring | 52,05 mm |
D2 - Inner diameter outer ring | 56,99 mm |
a - Charge load application point | 14 mm |
α - Ângulo de contato | 15 ° |
rs - Min fillet radius | 1 mm |
r1s - Min fillet radius | 0,6 mm |
Classe de precisão | P4 |
Peso | 0,2 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 24,3 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 15,9 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,72 kN |
f0 - Coefficient | 14 |
Axial displacement K Factor | 1.54 |
Nível de pré-carga | 7 |
Valor de pré-carga | 0,13 kN |
Axial rigidity | 50 N/µm |
Radial rigidity | 279 N/µm |
Tmin - Temperatura mín de operação | -30 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
N lim - Oil lubrication limit speed | 36000 tr/min |
N lim - Grease lubrication limit speed | 23000 tr/min |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 5,2 Hz |
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 7,8 Hz |
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,636 Hz |
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,318 Hz |
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,4 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 35,5 mm |
db min - Min IR shoulder diameter | 35,5 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 56,5 mm |
Db max - Max OR shoulder diameter | 56,5 mm |
r1a - Max fillet radius | 0,6 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |
Industry Calcul Factors