Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7216HG1UJ74 - SNR

7216HG1UJ74

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width26 mm
d1 - External diameter inner ring100,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring119,7 mm
D2 - Inner diameter outer ring129,996 mm
a - Charge load application point39 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Classe de precisãoP4
Peso1,47 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica87,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática74 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,95 kN
f0 - Coefficient15.001
Axial displacement K Factor0.53
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,88 kN
Axial rigidity262 N/µm
Radial rigidity556 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed13000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8600 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,323 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,677 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,632 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,816 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,422 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR90 mm
db min - Min IR shoulder diameter90 mm
Da max - Max shoulder diameter OR130 mm
Db max - Max OR shoulder diameter130 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image