Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

722500

722506 DA - SNR

722506 DA

Revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

Mancais flangeados feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil para eixo passante oiu extremidade de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter25 mm
D1 - Outer diameter cover86 mm
a - Housing length130 mm
c - Housing foot height12 mm
h - Bearing center height44 mm
h1 - Housing height117 mm
l1 - Housing width over covers57 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)116 mm
N - Mounting hole diameter12 mm
D - Bearing seat diameter62 mm
W2 - Base to shaft end distance47 mm
Peso1,5 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM10
Torque recomendado para os parafusos de fixação35 N-m
Parafusos da tampaM5x16
Torque recomendado para os parafusos da tampa4 N-m
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Tira de feltroFS 6 x 5 x 118
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1206 K C3
Bucha de apertoH206
Anel de fixação (x1)FR62x6x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2206 K C3
Bucha de apertoH306
Anel de fixação (x1)FE62x50x2
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento22206 K
Bucha de apertoH306
Anel de fixação (x1)FE62x50x2