Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

722500

722507 DB - SNR

722507 DB

Revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

Mancais flangeados feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil para eixo passante oiu extremidade de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter30 mm
D1 - Outer diameter cover97 mm
a - Housing length145 mm
c - Housing foot height12 mm
h - Bearing center height48,5 mm
h1 - Housing height130 mm
l1 - Housing width over covers63,5 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)130 mm
N - Mounting hole diameter14 mm
D - Bearing seat diameter72 mm
Peso1,8 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM12
Torque recomendado para os parafusos de fixação65 N-m
Parafusos da tampaM5x16
Torque recomendado para os parafusos da tampa4 N-m
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Tira de feltroFS 6 x 5 x 132
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1207 K C3
Bucha de apertoH207
Anel de fixação (x1)FR72x8x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2207 K C3
Bucha de apertoH307
Anel de fixação (x1)FE72x65x2
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento22207 K
Bucha de apertoH307
Anel de fixação (x1)FE72x65x2