Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

722500

722508 DA - SNR

722508 DA

Revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

Mancais flangeados feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil para eixo passante oiu extremidade de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter35 mm
D1 - Outer diameter cover108 mm
a - Housing length160 mm
c - Housing foot height12 mm
h - Bearing center height54 mm
h1 - Housing height143 mm
l1 - Housing width over covers64 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)140 mm
N - Mounting hole diameter14 mm
D - Bearing seat diameter80 mm
W2 - Base to shaft end distance53 mm
Peso2,3 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM12
Torque recomendado para os parafusos de fixação65 N-m
Parafusos da tampaM5x16
Torque recomendado para os parafusos da tampa4 N-m
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Tira de feltroFS 6 x 5 x 150
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1208 K C3
Bucha de apertoH208
Anel de fixação (x1)FR80x7x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2208 K C3
Bucha de apertoH308
Anel de fixação (x1)FE80x70x2
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento22208 K
Bucha de apertoH308
Anel de fixação (x1)FE80x70x2