722500

722509 DA - SNR

722509 DA

Revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

Mancais flangeados feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil para eixo passante oiu extremidade de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter40 mm
D1 - Outer diameter cover113 mm
a - Housing length180 mm
c - Housing foot height12 mm
h - Bearing center height60 mm
h1 - Housing height160 mm
l1 - Housing width over covers64,5 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)160 mm
N - Mounting hole diameter14 mm
D - Bearing seat diameter85 mm
W2 - Base to shaft end distance56 mm
Peso3 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM12
Torque recomendado para os parafusos de fixação65 N-m
Parafusos da tampaM6x20
Torque recomendado para os parafusos da tampa7 N-m
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Tira de feltroFS 6 x 5 x 165
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1209 K C3
Bucha de apertoH209
Anel de fixação (x1)FR85x6x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2209 K C3
Bucha de apertoH309
Anel de fixação (x1)FE85x75x2
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento22209 K
Bucha de apertoH309
Anel de fixação (x1)FE85x75x2