Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

722500

722510 DB - SNR

722510 DB

Revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

Mancais flangeados feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil para eixo passante oiu extremidade de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter45 mm
D1 - Outer diameter cover118 mm
a - Housing length180 mm
c - Housing foot height12 mm
h - Bearing center height60 mm
h1 - Housing height160 mm
l1 - Housing width over covers73 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)160 mm
N - Mounting hole diameter14 mm
D - Bearing seat diameter90 mm
Peso3 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM12
Torque recomendado para os parafusos de fixação65 N-m
Parafusos da tampaM6x20
Torque recomendado para os parafusos da tampa7 N-m
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Tira de feltroFS 6 x 5 x 180
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1210 K C3
Bucha de apertoH210
Anel de fixação (x1)FR90x5x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2210 K C3
Bucha de apertoH310
Anel de fixação (x1)FE90x80x2
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento22210 K
Bucha de apertoH310
Anel de fixação (x1)FE90x80x2