Revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa
Mancais flangeados feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil para eixo passante oiu extremidade de eixo.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 50 mm |
| D1 - Outer diameter cover | 128 mm |
| a - Housing length | 192 mm |
| c - Housing foot height | 12 mm |
| h - Bearing center height | 65 mm |
| h1 - Housing height | 172 mm |
| l1 - Housing width over covers | 81,5 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 170 mm |
| N - Mounting hole diameter | 14 mm |
| D - Bearing seat diameter | 100 mm |
| Peso | 4,1 kg |
| Material of Housing | grey cast |

| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M12 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 65 N-m |
| Parafusos da tampa | M6x20 |
| Torque recomendado para os parafusos da tampa | 7 N-m |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Tira de feltro | FS 8 x 6,5 x 210 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1211 K C3 |
| Bucha de aperto | H211 |
| Anel de fixação (x1) | FR100x6x3 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2211 K C3 |
| Bucha de aperto | H311 |
| Anel de fixação (x1) | FE100x85x2 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 22211 K |
| Bucha de aperto | H311 |
| Anel de fixação (x1) | FE100x85x2 |