• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

722500

722512.DB - SNR

722512.DB

Revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

Mancais flangeados feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil para eixo passante oiu extremidade de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter55 mm
D1 - Outer diameter cover142 mm
a - Housing length210 mm
c - Housing foot height12 mm
h - Bearing center height72 mm
h1 - Housing height189 mm
l1 - Housing width over covers82 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)180 mm
N - Mounting hole diameter14 mm
D - Bearing seat diameter110 mm
Peso4,8 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM12
Torque recomendado para os parafusos de fixação65 N-m
Parafusos da tampaM6x20
Torque recomendado para os parafusos da tampa7 N-m
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Tira de feltroFS 8 x 6,5 x 225
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1212 K C3
Bucha de apertoH212
Anel de fixação (x1)FR110x8x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2212 K C3
Bucha de apertoH312
Anel de fixação (x1)FE110x90x2
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento22212 K
Bucha de apertoH312
Anel de fixação (x1)FE110x90x2