Rolamentos de esferas de contato angular com uma carreira ou universal

7226B - NTN

7226B

O rolamento de uma carreira de esferas de contato angular é projetado para suportar cargas combinadas com a componente axial predominante. Montado em oposição com outro rolamento do mesmo tipo garantem uma alta rigidez de montagem.
A gama da NTN está disponível em diversas variantes: ângulos de contato de 30° ou 40°, gaiolas em poliamida, chapa de aço ou latão monobloco, disponível com emparelhamento universal, folgas internas ou pré-cargas, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter130 mm
D - External diameter230 mm
B - Bearing/Inner ring width40 mm
a - Charge load application point95,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso7,15 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica196 kN
C0 - Capacidade de carga estática180 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga10 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2500 tr/min
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR144 mm
Da max - Max shoulder diameter OR216 mm
Db max - Max OR shoulder diameter223 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image