Rolamentos de esferas de contato angular com uma carreira ou universal

7232BG - NTN

7232BG

O rolamento de uma carreira de esferas de contato angular é projetado para suportar cargas combinadas com a componente axial predominante. Montado em oposição com outro rolamento do mesmo tipo garantem uma alta rigidez de montagem.
A gama da NTN está disponível em diversas variantes: ângulos de contato de 30° ou 40°, gaiolas em poliamida, chapa de aço ou latão monobloco, disponível com emparelhamento universal, folgas internas ou pré-cargas, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter160 mm
D - External diameter290 mm
B - Bearing/Inner ring width48 mm
a - Charge load application point118 mm
α - Ângulo de contato40 °
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso14,1 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica263 kN
C0 - Capacidade de carga estática279 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga13,7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR174 mm
Da max - Max shoulder diameter OR276 mm
Db max - Max OR shoulder diameter283 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image