Rolamentos de esferas de contato angular com uma carreira ou universal

7234BG - NTN

7234BG

O rolamento de uma carreira de esferas de contato angular é projetado para suportar cargas combinadas com a componente axial predominante. Montado em oposição com outro rolamento do mesmo tipo garantem uma alta rigidez de montagem.
A gama da NTN está disponível em diversas variantes: ângulos de contato de 30° ou 40°, gaiolas em poliamida, chapa de aço ou latão monobloco, disponível com emparelhamento universal, folgas internas ou pré-cargas, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter170 mm
D - External diameter310 mm
B - Bearing/Inner ring width52 mm
a - Charge load application point127 mm
α - Ângulo de contato40 °
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso17,4 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica295 kN
C0 - Capacidade de carga estática325 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga15,6 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR188 mm
Da max - Max shoulder diameter OR292 mm
Db max - Max OR shoulder diameter301,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image