Rolamentos de esferas de contato angular com uma carreira ou universal

7303 - NTN

7303

Rolamento de esferas de contato angular, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de esferas de contato angular é projetado para suportar cargas combinadas com a componente axial predominante. Montado em oposição com outro rolamento do mesmo tipo garantem uma alta rigidez de montagem.
A gama da NTN está disponível em diversas variantes: ângulos de contato de 30° ou 40°, gaiolas em poliamida, chapa de aço ou latão monobloco, disponível com emparelhamento universal, folgas internas ou pré-cargas, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
a - Charge load application point16 mm
α - Ângulo de contato30 °
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,107 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica17,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática8,65 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,675 kN
N lim - Oil lubrication limit speed24000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed18000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR22,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter21,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR41,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter42,5 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image