• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular com uma carreira ou universal

7320BL1G - NTN

7320BL1G

Rolamento de esferas de contato angular, gaiola em latão guiada no anel interno

O rolamento de uma carreira de esferas de contato angular é projetado para suportar cargas combinadas com a componente axial predominante. Montado em oposição com outro rolamento do mesmo tipo garantem uma alta rigidez de montagem.
A gama da NTN está disponível em diversas variantes: ângulos de contato de 30° ou 40°, gaiolas em poliamida, chapa de aço ou latão monobloco, disponível com emparelhamento universal, folgas internas ou pré-cargas, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter215 mm
B - Bearing/Inner ring width47 mm
a - Charge load application point89,5 mm
α - Ângulo de contato40 °
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso7,32 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica211 kN
C0 - Capacidade de carga estática178 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga11,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR114 mm
db min - Min IR shoulder diameter107 mm
Da max - Max shoulder diameter OR201 mm
Db max - Max OR shoulder diameter208 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image