• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7908UCG/GNP42 - NTN

7908UCG/GNP42

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
d1 - External diameter inner ring47,6 mm
d2 - External diameter inner ring45,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring54,4 mm
D2 - Inner diameter outer ring57,8 mm
a - Charge load application point12,9 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de precisãoP42
Peso0,11 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica16 kN
C0 - Capacidade de carga estática11,8 kN
f0 - Coefficient15.9
N lim - Oil lubrication limit speed36800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed23000 tr/min
Nível de pré-cargaGN
Valor de pré-carga0,088 kN
Axial rigidity51,4 N/µm
Radial rigidity284,1 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR44,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter59,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image