• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

7MC3-6318L1BC3 - NTN

7MC3-6318L1BC3

MEGAOHM is the ideal solution for protecting motors exposed to stray electrical currents. Its high-performance ceramic coating on outer ring against electrical currents up to 3,000 VDC, extends equipment service life, and reduces maintenance costs. Thanks to its standardized dimensions, the bearing is fully interchangeable with standard bearings.

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width43 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialC3
Peso5,96 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica158 kN
C0 - Capacidade de carga estática107 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga7,1 kN
f0 - Coefficient13.3
N lim - Oil lubrication limit speed4200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR103 mm
da max - Max shoulder diameter IR118 mm
Da max - Max shoulder diameter OR177 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image