• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

7MC3-6319L1BC3 - NTN

7MC3-6319L1BC3

MEGAOHM is the ideal solution for protecting motors exposed to stray electrical currents. Its high-performance ceramic coating on outer ring against electrical currents up to 3,000 VDC, extends equipment service life, and reduces maintenance costs. Thanks to its standardized dimensions, the bearing is fully interchangeable with standard bearings.

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width45 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialC3
Peso6,9 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica169 kN
C0 - Capacidade de carga estática119 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga7,65 kN
f0 - Coefficient13.3
N lim - Oil lubrication limit speed3900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR108 mm
da max - Max shoulder diameter IR125 mm
Da max - Max shoulder diameter OR187 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image