Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 812
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Bore diameter of support washer IR - WS | 150 mm |
| D - Outside diameter of support washer OR - GS | 215 mm |
| T - Thrust bearing height | 50 mm |
| Cage assembly reference | K81230L1 |
| Bearing ring (inner ring) WS | WS81230 |
| Bearing ring (outer ring) GS | GS81230 |
| Peso | 6,17 kg |

| DESEMPENHO | | Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |