Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

8Q-NK40X55X30 - NTN

8Q-NK40X55X30

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter40 mm
D - External diameter55 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,194 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating49 kN
C0r - Static load rating79 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR50 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm