Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.
Este produto substitui a seguinte referência:
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Weight 0,193 kg Width 1 (Gearbox) 16,8 mm Internal diameter n°1 (Gearbox) 22 mm External diameter 1 (Gearbox) 57 mm Gearbox code MA
OE Equivalents Peugeot 231748 Citroen, Peugeot 231790 Nissan 32223-6F901 Automotive Compatibility Citroen AX AX 08/1986 => 06/1998 - - Citroen AX AX 1 08/1986 => 06/1996 - - Citroen AX AX 2 08/1986 => 11/2003 - - Citroen Berlingo BERLINGO I 06/1996 => 08/1991 - - Citroen C15 C15 06/1988 => 01/2001 - - Citroen C3 I C3 I 03/2002 => 09/2005 - - Citroen SAXO SAXO 06/1996 => 11/2003 - - Citroen SAXO SAXO 1 02/1996 => 11/2003 - - Citroen SAXO SAXO 2 02/1996 => 11/2003 - - Citroen XSARA XSARA 05/1998 => 08/1991 - - Citroen XSARA XSARA 1 06/1997 => 08/1991 - - Citroen XSARA XSARA 2 06/1997 => 08/1991 - - Citroen ZX ZX 02/1991 => 06/1998 - - Citroen ZX ZX 1 02/1991 => 06/1998 - - Citroen ZX ZX 2 02/1991 => 06/1998 - - Dacia LOGAN LOGAN 05/1998 => 08/1991 - - Nissan MICRA Micra 03/1998 => 11/2002 - - Peugeot 106 106 1 08/1991 => 02/1996 - - Peugeot 106 106 2 06/1994 => 06/2003 - - Peugeot 309 309 07/1988 => 08/1991 - - Peugeot 309 309 1 07/1988 => 06/1990 - - Peugeot 309 309 2 07/1989 => 08/1991 - - Peugeot 405 405 05/1987 => 05/1992 - - Peugeot 405 405 2 06/1991 => 05/1992 - - Peugeot Partner PARTNER I 05/1996 => 04/2008 - - Peugeot Partner Partner 10/2002 => 04/2008 - -