Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto
Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.
Este produto substitui as seguintes referências: AB40587S03 - SNR AB40587S01 - SNR
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Width 1 (Gearbox) 17 mm Weight 0,2 kg Internal diameter n°1 (Gearbox) 25 mm External diameter 1 (Gearbox) 59 mm Gearbox code JH3
OE Equivalents Nissan 32203-00QAA Nissan 32223-AX000 Renault 7703090550 Automotive Compatibility Citroen C4 C4 04/1992 => 10/1995 - - Dacia SANDERO SANDERO I 08/2008 => 09/2012 - - Dacia SOLENZA SOLENZA 03/2003 => 08/2003 - - Nissan ALMERA II ALMERA II 08/2002 => 10/2006 - - Nissan KUBISTAR KUBISTAR 08/2003 => 03/2006 - - Nissan KUBISTAR KUBISTAR I 08/2003 => 10/2009 - - Nissan MICRA MICRA III 12/2002 => 03/2009 - - Nissan MICRA Micra 12/2002 => 04/2005 - - Nissan Note NOTE I 08/2005 => 05/2012 - - Nissan Note Note 08/2005 => 03/2009 - - Renault 19 19 04/1992 => 10/1995 - - Renault 19 19 2 04/1992 => 10/1995 - - Renault Clio CLIO I 05/1990 => 01/1998 - - Renault CLIO II CLIO II 02/1998 => 10/2008 - - Renault Clio CLIO III 08/2005 => 11/2012 - - Renault Clio Clio 02/1998 => 03/2009 - - Renault EXPRESS EXPRESS 05/1987 => 07/1991 - - Renault EXPRESS EXPRESS I 08/1985 => 01/2003 - - Renault Kangoo KANGOO I 08/1997 => 11/2007 - - Renault Kangoo KANGOO II 02/2003 => 03/2013 - - Renault Kangoo Kangoo 11/1999 => 11/2007 - - Renault LAGUNA LAGUNA 12/1994 => 11/2000 - - Renault LAGUNA LAGUNA I 12/1993 => 11/2000 - - Renault LAGUNA LAGUNA II 12/2000 => 09/2003 - - Renault MEGANE I MEGANE I 10/1995 => 09/2003 - - Renault MEGANE II MEGANE II 08/2002 => 06/2009 - - Renault Megane MEGANE III 09/2008 => 06/2012 - - Renault Megane Megane 02/1999 => 09/2008 - - Renault Sandero SANDERO I 08/2008 => 09/2012 - - Renault Scenic SCENIC II 04/2003 => 08/2003 - - Renault SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I 12/2000 => 10/2008 - - Renault Scenic Scenic 08/1999 => 09/2003 - - Renault THALIA SYMBOL THALIA SYMBOL 03/2001 => 10/2008 - - Renault TWINGO TWINGO I 02/1993 => 07/1998 - - Renault TWINGO TWINGO II 06/2007 => 11/2011 - -