Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 170 mm |
| d - Internal diameter | 180 mm |
| B1 - Sleeve length | 140 mm |
| B4 - Overall dismantling length | 146 mm |
| G - Thread designation | M190X3 |
| lG - Sleeve thread length | 25 mm |
| Peso | 4,85 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Associated bearing | 23236 |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designation of the associated nut | KM38 |
| Designation of the associated blocking device | MB34 |
| Designation of the nut | KM34 |
| Designation of the associated hydraulic nut | HMV38 EBF |