Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 90 mm |
| d - Internal diameter | 95 mm |
| B1 - Sleeve length | 85 mm |
| B4 - Overall dismantling length | 89 mm |
| G - Thread designation | M105X2 |
| lG - Sleeve thread length | 16 mm |
| Peso | 0,88 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Associated bearing | 22319, 2319 |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designation of the associated nut | KM21 |
| Designation of the associated blocking device | MB18 |
| Designation of the nut | KM18 |
| Designation of the associated hydraulic nut | HMV21 EBF |