Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 105 mm |
| d - Internal diameter | 110 mm |
| B1 - Sleeve length | 98 mm |
| B4 - Overall dismantling length | 102 mm |
| G - Thread designation | M120X2 |
| lG - Sleeve thread length | 16 mm |
| Peso | 1,28 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Associated bearing | 22322, 2322 |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designation of the associated nut | KM24 |
| Designation of the associated blocking device | MB21 |
| Designation of the nut | KM21 |
| Designation of the associated hydraulic nut | HMV24 EBF |