Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 145 mm |
| d - Internal diameter | 150 mm |
| B1 - Sleeve length | 96 mm |
| B4 - Overall dismantling length | 101 mm |
| G - Thread designation | M165X3 |
| lG - Sleeve thread length | 15 mm |
| Peso | 1,79 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Associated bearing | 22230, 23130 |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designation of the associated nut | KM33 |
| Designation of the associated blocking device | MB28 |
| Designation of the nut | KM28 |