Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Dc1 - Roller cage bore diameter 75 mm Dc - Roller cage outer diameter 100 mm Dw - Rolling element diameter 4 mm Bearing ring (washer) AS AS1115 Bearing ring (inner ring) WS WS81115 Bearing ring (outer ring) GS GS81115 Ea - Rollers reference outer diameter 96,4 mm Eb - Rollers reference inner diameter 80,5 mm Cage assembly mass 0,061 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 55 kN C0a - Static axial load rating 266 kN Cua - Limit axial load rating 32,5 kN N lim - Grease lubrication limit speed 700 tr/min N lim - Oil lubrication limit speed 2700 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C