As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBE |
| Família de produtos | Standard ball bushings, closed |
| Standard | JIS dimension |
| Número de selos | 2 |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | 100Cr6 |
| Material da gaiola | PA |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 25 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0/-0,010 |
| D - Diâmetro externo | 40 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,016 |
| L - Comprimento | 59 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0/-0,3 |
| L1 | 41 mm |
| Tolerância L1 | 0/-0,3 |
| D1 - Diâmetro | 38 mm |
| L2 | 1,85 mm |
| Número de linhas de bola | 6 |
| Peso | 0,24 kg |

| DESEMPENHO | | Cmin | 1,073 kN |
| Cmax | 1,373 kN |
| C0min | 1,57 kN |
| C0max | 2,01 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 80 °C |