Bucha de esferas padrão ajustável

BBE10UU-AJ - SNR

BBE10UU-AJ

As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-AJ
Família de produtosStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno10 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,008/0
D - Diâmetro externo19 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,009
L - Comprimento29 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L122 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro18 mm
L21,3 mm
E1 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,029 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,286 kN
Cmax0,404 kN
C0min0,549 kN
C0max0,776 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C