Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-OP Família de produtos Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço 100Cr6 Material da gaiola PA Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 10 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,008/0 D - Diâmetro externo 19 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,009 L - Comprimento 29 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,2 L1 22 mm Tolerância L1 0/-0,2 D1 - Diâmetro 18 mm L2 1,3 mm E 6,8 mm Alpha 80 ° Número de linhas de bola 3 Peso 0,023 kg
DESEMPENHO Cmin 0,286 kN Cmax 0,286 kN C0min 0,549 kN C0max 0,549 kN Crev para OP 183.04 C0rev para OP 351.36 Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 80 °C