Bucha de esferas padrão fechado

BBE16LAUU - SNR

BBE16LAUU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaRSt34-2
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno16 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,011/-0,001
D - Diâmetro externo26 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,011
L - Comprimento68 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L149,8 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro24,9 mm
L21,3 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,115 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,71 kN
Cmax1,004 kN
C0min1,78 kN
C0max2,517 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C