Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-OP Família de produtos Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço 100Cr6 Material da gaiola PA Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 16 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,009/-0,001 D - Diâmetro externo 26 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,009 L - Comprimento 36 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,2 L1 24,9 mm Tolerância L1 0/-0,2 D1 - Diâmetro 24,9 mm L2 1,3 mm E 10 mm Alpha 78 ° Número de linhas de bola 3 Peso 0,048 kg
DESEMPENHO Cmin 0,432 kN Cmax 0,432 kN C0min 0,892 kN C0max 0,892 kN Crev para OP 276.48 C0rev para OP 570.88 Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 80 °C