Bucha de esferas padrão fechado

BBE20LAUU - SNR

BBE20LAUU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaRSt34-2
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno20 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,011/-0,001
D - Diâmetro externo32 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,013
L - Comprimento80 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L161 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro30,3 mm
L21,6 mm
Número de linhas de bola5
Peso0,18 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin1,44 kN
Cmax2,107 kN
C0min2,74 kN
C0max4,009 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C