Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-OP Família de produtos Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço 100Cr6 Material da gaiola RSt34-2 Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 25 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,011/-0,001 D - Diâmetro externo 40 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,011 L - Comprimento 58 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,3 L1 44,1 mm Tolerância L1 0/-0,3 D1 - Diâmetro 37,5 mm L2 1,85 mm E 12,5 mm Alpha 60 ° Número de linhas de bola 5 Peso 0,195 kg
DESEMPENHO Cmin 0,908 kN Cmax 0,908 kN C0min 1,57 kN C0max 1,57 kN Crev para OP 517.56 C0rev para OP 894.9 Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 110 °C